Publicar produtos
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U41 AWWX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    DESIGN DE ECONOMIA DE ENERGIA

    • Um design de janela popular com uma dobradiça colocada na metade da janela. Operação confortável da janela usando um controle remoto ou aplicativo de smartphone.
    • Equipado com sensor de chuva que ativa automaticamente a função de fechamento das folhas quando chove. Fácil conexão à rede elétrica de 230V.
    • Janelas feitas com tecnologia thermoPro - maior eficiência energética, maior durabilidade, excelente estanqueidade e instalação mais fácil.
    • Madeira de pinho de alta qualidade, colada em camadas e impregnada a vácuo.

    FÁCIL DE MANTER LIMPO

    • Girando a manivela 90°, desconectamos a folha do atuador. A trava trava a folha quando é girada 180°, proporcionando uma maneira conveniente de limpar o vidro externo.

      MAIOR SEGURANÇA

      • Vidro temperado externo com garantia vitalícia contra danos causados ​​por granizo.
      • Maior resistência a roubos graças ao sistema patenteado topSafe.

      ACESSÓRIOS FUNCIONAIS

      • Uma ampla gama de acessórios. As janelas permitem o controle remoto de acessórios elétricos.
        Verifique a compatibilidade.

        ÂMBITO DE INSTALAÇÃO

        • 15-90°.

        COR DA LENÇOL

        • Antracite RAL 7016 - padrão
        • Castanho-acinzentado RAL 7022
        • Preto RAL 9005.

        DESTINO

        • Quartos de sótão, especialmente quartos, quartos de crianças, salas de estar.
        Especificação
        • Window U-value: 1.1 W/m²K
          Glazing U-value: 0.6 W/m²K
          Acoustic insulation Rw: 36 dB
          Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
          Inert gas filled panes: argon
          Air inlet type: automatic

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicacentre_pivot_ftw_v_u41_awwx_fsc
        • Familia de productoRoof window
        • Grupo de produtosCentre pivot
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2024-09-26
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalMadeira
        • Material secundárioVidro
        • Concebido emPoland
        • Fabricado emPoland
        Classificação
        • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
        • Classificação IFCJanela
        • Nome UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
        • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
        • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
        • Número OmniClass23-17 17 00
        • Título OmniclassSkylights
        • Código CSI UniFormat IIB3020
        • Título CSI UniFormat IIRoof Openings