Publicar produtos
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
Flat access roof light DRG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat access roof light DRG P2 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    As claraboias de acesso isoladas DR_ são novos produtos que ampliam a gama de soluções FAKRO para telhados planos. Além da função de iluminação, elas possuem uma funcionalidade extra que proporciona acesso seguro e prático ao telhado plano. Dobradiças especiais e um sistema de abertura funcional garantem a fácil abertura da folha em até 80° nas janelas de 90x90 e 100x100 mm, enquanto nos tamanhos 90x120 e 120x120 mm a abertura é de até 60°. Molas a gás facilitam a operação da folha e a mantêm estável na posição aberta, evitando fechamentos acidentais. Além disso, as claraboias de acesso oferecem maior segurança de uso graças à aplicação de revestimentos antiderrapantes em seus perfis.

    A janela está disponível nas seguintes versões:

    • DRC – claraboia plana com cúpula equipada com vidro P2, que apresenta excelentes parâmetros de isolamento. A cúpula pode ser transparente (D_C-C) ou opaca (D_C-M).
    • DRF – claraboia plana sem cúpula, equipada com vidro duplo DU6 que apresenta excelentes parâmetros de isolamento.
    • DRG – claraboia de acesso com seção de vidro e unidade de envidraçamento antirroubo P2.

    O design comprovado das claraboias para telhados planos garante elevados parâmetros mecânicos. O design moderno faz com que elas tenham a mesma aparência das janelas padrão para telhados planos, e os acessórios internos e externos podem ser instalados da mesma forma que nas janelas para telhados planos.

    Características:

    • A estrutura da janela para telhado plano é fabricada com perfis de PVC multicâmara preenchidos internamente com material isolante. Graças ao formato especialmente projetado dos perfis, as janelas para telhado plano oferecem até 16% mais área envidraçada em comparação com as soluções da concorrência.
    • A claraboia plana tipo C destina-se a telhados com inclinações entre 0° e 15°, enquanto a claraboia plana tipo F foi projetada para instalação em telhados com inclinações entre 2° e 15°, mas com o XRD/A é possível instalar o tipo F a partir de um ângulo de 0 graus.
    • As janelas podem ser instaladas em uma base adicional XRD/W de 15 cm de altura, que permite elevá-las, tornando-as adequadas para montagem em diferentes tipos de telhados, como os verdes. É possível conectar até três bases XRD/W.
    • O design da janela permite a instalação de acessórios tanto internos quanto externos. A persiana externa protege o ambiente do superaquecimento, enquanto os acessórios internos oferecem proteção contra a luz solar intensa e aprimoram a decoração de interiores.
    • As claraboias de acesso não diferem em sua aparência externa das janelas padrão de telhado plano D_G.
    • Excelente desempenho de isolamento, com um valor Uw de 1,00 W/m²K.
    • A janela pode ser facilmente aberta até 80º (para janelas de tamanho 90x120 e 120x120, o ângulo máximo de abertura é de 65º).
    • Opção de usar acessórios manuais internos e/ou acessórios solares externos.
    • Disponível também com cúpula opaca (DRC-M).
    • Opcionalmente, é possível encomendar o DRF DU8 (Uw=0,69 W/m2K).
    • Garantia: 10 anos para as janelas.
    Especificação
    • Window U-value: 1,1 W/m²K

      Glazing U-value: 1,0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H + 4H-14-33.2, 6H + 4H-14-33.2

      Inert gas filled panes: argon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadrg_p2_access_roof_light
    • Familia de productoRoof access
    • Grupo de produtosRoof access
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings