Publicar produtos
Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Flashing for changing window installation angle by 10° EHA-PT + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    Perfil de vedação para alteração do ângulo de instalação de janelas ESA EZA-P EHA-P E_A. Este perfil é ideal para o encaixe perfeito da janela em telhados com inclinação de 10° ou mais. Permite aumentar o ângulo de instalação em mais 10°. É utilizado em telhados mansarda, em ampliações e adaptações de sótãos com baixa inclinação para aumentar o espaço disponível. É comum a instalação de janelas individuais em telhados inclinados. O perfil também é utilizado em módulos para a junção horizontal de janelas (nessas combinações, é necessário um espaçamento de 20 cm entre as janelas).

    Existem três tipos de rufo disponíveis, cujo uso depende do tipo de cobertura do telhado:

    • Revestimento ESA – uma cobertura plana com uma profundidade de perfil de 10 mm (2 x 5 mm), para uso com telhas de ardósia e coberturas planas semelhantes.
    • EZA-P - Revestimento perfilado de até 45 mm, para uso com telhas e chapas perfiladas.
    • Revestimento EHA – um revestimento perfilado de até 90 mm, para uso com telhas, chapas onduladas e chapas perfiladas profundas.

    Pode ser utilizado em telhados com inclinações entre 10° e 75°.

    Especificação
    • The flashing is made up of four elements. The lower element is fitted to the roofing material. The upper and side elements are equipped with glued insulation material. In set, there are special installation brackets. As a result we acquire window pitch change in relation to the roof pitch. EZA and EHA flashings come with sponge seal glued to side channels to protect against wind blown dust, leaves, rain and snow. The flashings are equipped with gutter, to allow condensation to drain away from the window.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflashing_eha_pt_ftp_v_u3
    • Familia de productoRoof window flashings
    • Grupo de produtosFlashing for changing window installation angle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings