Publicar produtos
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DEC-C P2 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A janela de telhado plano tipo C é equipada com um vidro duplo com camada interna laminada, que possui classificação anti-arrombamento P2A de série. Caso o vidro se quebre, os fragmentos não representam perigo, permanecendo aderidos à película laminada. O vidro duplo P2 possui um sistema de instalação inovador, com patente pendente, que aumenta sua resistência a arrombamentos. A cúpula é feita de policarbonato durável e caracteriza-se pela alta resistência a impactos e condições climáticas adversas, como chuva e granizo. Revestimentos especiais nas superfícies interna e externa da cúpula a protegem contra a radiação UV.

    UNIDADES DE ENVIDRAÇAMENTO

    O coeficiente de transmissão térmica da janela inteira é U=1,2 W/m²K (de acordo com a norma EN 12567-2), o que representa uma melhoria de até 14% em comparação com janelas de outros fabricantes de tamanho semelhante. A gama de produtos inclui ainda uma unidade de vidro duplo com isolamento térmico U8. O coeficiente de transmissão térmica da janela D_C U8 inteira é U=0,72 W/m²K (de acordo com a norma EN 12567-2) (U=0,55 W/m²K de acordo com a norma EN 1873), tornando-a adequada para edifícios energeticamente eficientes e passivos.

    ACESSÓRIOS

    A estrutura da janela permite a instalação de acessórios internos e externos. Um sistema de perfis com patente pendente possibilita a instalação da persiana sob a cúpula da janela de telhado plano, protegendo-a contra danos causados ​​por ventos fortes, etc.

    FAIXA DE INSTALAÇÃO

    A janela de telhado plano tipo C é adequada para inclinações de telhado entre 2 e 15 graus.

    TAMANHOS DISPONÍVEIS

    A ampla gama de tamanhos disponíveis foi pensada para serem compatíveis com claraboias padrão, permitindo a substituição rápida e fácil de uma claraboia existente por uma nova janela.

    A janela de telhado plano FAKRO DEC abre eletricamente com o sistema sem fio Z-Wave.

    Especificação
    • DEC-C P2 Window U-value: 1.2 W/m²K Glazing U-value: 1.1 W/m²K Glazing unit: 4H - 14 - 33.2T Inert gas filled panes: argon FAKRO DEC flat roof window is electrically opened with wireless Z-Wave system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflat_roof_dec_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosFlat roof windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings