Publicar produtos
Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
Flat roof window DEF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DEF DU6 | FAKRO

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    ESTRUTURA DA JANELA

    A janela de telhado plano tipo F apresenta um visual moderno e elegante, caracterizado por excelentes parâmetros de isolamento térmico. A estrutura da esquadria é a mesma das janelas de telhado plano com cúpula, porém a principal diferença reside no vidro duplo, que é colado utilizando tecnologias de fabricação modernas para produzir um design altamente estético e inovador. A esquadria é construída com perfis de PVC multicâmara preenchidos com material isolante.

    A janela de telhado plano DEF, com seu design minimalista e impecável, foi premiada com o prestigioso Red Dot Design Award.

    D_F JANELA - VERSÃO COLOURLINE

    A inovadora janela para telhado plano D_F ColourLine permite combinar a cor do acabamento da janela com o design existente do telhado. Uma ampla gama de cores em conformidade com a paleta RAL Classic.

    O EXCELENTE ISOLAMENTO ACÚSTICO

    A janela de telhado plano DEF com vidro duplo DU6 foi testada quanto ao isolamento acústico durante chuvas intensas. O resultado obtido, LIA = 36 dB, confirma o alto nível de resistência à penetração sonora, tornando a janela ideal para locais onde paz e silêncio são desejáveis.

    ACESSÓRIOS

    A estrutura da janela permite a instalação de acessórios tanto internos quanto externos. A persiana externa protege contra o superaquecimento do ambiente, enquanto os acessórios internos protegem da luz solar intensa e conferem um toque decorativo.

    FAIXA DE INSTALAÇÃO

    A janela de telhado plano tipo F é adequada para inclinações de telhado entre 2 e 15 graus.

    UNIDADES DE ENVIDRAÇAMENTO

    As janelas estão disponíveis com duas unidades de vidro.
    -DU6 - Janela de vidro duplo com eficiência energética e valor U de [valor U] em toda a janela.
    0,70 W/m²K).
    -DU8 Passivo, com vidro triplo e valor U de 0,64 W/m²K para toda a janela.

    TAMANHOS DISPONÍVEIS

    Além dos tamanhos padrão, as janelas do tipo D_F podem ser fabricadas em tamanhos não padronizados (na faixa de 60x60 a 120x220 cm). Isso permite a substituição fácil de claraboias existentes que atendam aos requisitos atuais de isolamento térmico.

    DEF - Abertura elétrica com sistema sem fio Z-Wave. O kit inclui adaptador CA, controle remoto e sensor de chuva. A janela inclina 15 cm.

    Garantia:

    Período de garantia de 10 anos para a janela.
    garantia vitalícia – vidros até a resistência ao granizo
    2 anos para elementos de controle nas versões elétricas
    2 anos para molas a gás

    Especificação
    • DEF DU6 Window U-value: 0.70 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Glazing unit: 6H-18-4HT-18-44.2T Inert gas filled panes: argon In addition to standard sizes, type F windows can be manufactured in any size in the range of 60x60 - 120x120 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflat_roof_def_du6
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosFlat roof windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings