Publicar produtos
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPU-V U3 preSelect | FAKRO

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    FPU-V U3 preSelect - janela de madeira com entrada de ar V40P revestida com verniz de poliuretano.

    Dois mecanismos independentes de abertura da folha: abertura para fora e abertura pivotante. A função de abertura para fora permite que a folha seja aberta em qualquer posição de 0 a 35 graus, enquanto a função pivotante permite que a folha gire 180 graus. A função de abertura para fora facilita o acesso à janela e proporciona uma ampla vista para o exterior. Um sistema de ferragens inovador garante total estabilidade da folha em ambas as funções de abertura. O método de abertura pode ser alternado através da chave deslizante preSelect, localizada no centro da moldura e acessível com a janela aberta.
    Operação fácil através da alavanca localizada na parte inferior da janela. A alavanca possui sistema de microventilação em dois estágios.

    As janelas FPU-V são equipadas com um ventilador automático V40P que fornece a quantidade ideal de ar para o ambiente. A entrada de ar automática V40P favorece a troca de ar interno e, quando utilizada corretamente, ajuda a limitar a perda desnecessária de calor. A operação da persiana basculante e a limpeza do painel externo são facilitadas pela possibilidade de rotação de 180 graus e travamento da folha.

    Garantia:

    Período de garantia de 10 anos para a janela.
    Garantia vitalícia – vidros com resistência a granizo até o final da garantia.

    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 32 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafpu_preselect_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosTop hung and pivot windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings