FPW-V P2 preSelect - janela de madeira com entrada de ar V40P revestida com verniz acrílico branco.
Dois mecanismos de abertura independentes da folha: abertura para fora e pivô. A função de abertura para fora permite que a folha seja aberta em qualquer posição de 0 a 35 graus, a função de pivô permite que a folha seja girada em 180 graus. A função de abertura para fora permite uma aproximação fácil à janela e proporciona uma ampla visão para o exterior. Um sistema de ferragens inovador garante total estabilidade da folha em ambas as funções de abertura. O método de abertura pode ser alterado usando o interruptor deslizante preSelect posicionado no meio do quadro, acessível quando a janela está aberta. Fácil operação pelo uso de alça posicionada na parte inferior da folha. Punho equipado com micro-ventilação de dois estágios.
As janelas FPU-V estão equipadas com um ventilador automático V40P que fornece a quantidade ideal de ar para a sala. A entrada de ar automática V40P garante um microclima saudável no sótão e economiza energia. Fácil limpeza do vidro exterior e fácil instalação da cortina do toldo graças ao parafuso que bloqueia a folha girada em 180 graus.