Publicar produtos
Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPW-X MAX P50 AWMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    DESEMPENHO TÉRMICO

    • Design avançado de janelas que permite dois métodos de abertura:

    • Inclinável até um ângulo de 45° - melhor aproveitamento do espaço adicional criado no sótão. - Giratório
    • Permite que a janela gire 180°.

    • O método de abertura pode ser alterado usando um interruptor de fácil acesso.
    • Operação prática da janela através da maçaneta localizada na parte inferior da folha da janela. A maçaneta possui dois graus de microinclinação.

    • Madeira de pinho de alta qualidade, colada em camadas e impregnada a vácuo.
    • As janelas fabricadas com a tecnologia thermoPro oferecem melhor desempenho térmico, durabilidade, vedação e facilidade de instalação.

    FÁCIL DE MANTER LIMPO

    • A trava fixa a janela quando esta é girada 180°, proporcionando uma maneira prática de limpar o vidro externo.

    SEGURANÇA AUMENTADA

    • Vidro externo temperado com garantia vitalícia contra danos causados ​​por granizo.
    • Maior resistência a arrombamentos graças ao sistema patenteado topSafe.

    ACESSÓRIOS FUNCIONAIS

    • Uma ampla variedade de acessórios.
      Verifique a compatibilidade.

    FAIXA DE INSTALAÇÃO

    • 15-55°, versão especial da janela 55-85°.

    TRÊS CORES DE REVESTIMENTO À SUA ESCOLHA

    • Antracite RAL 7016 - padrão
    • Cinza-marrom RAL 7022
    • Preto RAL 9005

    USO PRETENDIDO

    • Quartos no sótão, especialmente salas de estar, quartos e quartos infantis.
    Especificação
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafpw_x_preselect_max_p50_awmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosTop hung and pivot windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings