Publicar produtos
Garage door STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE+ (F,X) + Marantec 300 series | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A porta de garagem STYLE+ é um produto de classe Premium, disponível apenas na versão automática. Ela é equipada com componentes de alta qualidade que garantem o máximo em segurança operacional, estética e durabilidade. Para quem aprecia detalhes refinados, a porta de garagem STYLE+ possui acabamento interno branco, incluindo os componentes de automação.

    SEGURANÇA

    - painel seguro
    - Carcaça do rolo pintada de branco
    - eixo e caixa da mola
    - proteção contra quebra de mola
    - Automação com sensores de sobrecarga e opção de instalação de fotocélulas

    ISOLAMENTO TÉRMICO

    - painel 40 mm
    - Vedação em todo o perímetro da porta da garagem

    ESTÉTICA

    - As cores escolhidas para as cortinas combinam com o design da linha INNOVIEW.
    - Trilhos-guia, acessórios e caixa de mola galvanizados e pintados de branco.
    - Os componentes automatizados e o trilho guia da unidade são brancos.

    CONFORTO DE USO

    - amortecedor traseiro
    - rolos duplos
    - dobradiças de roletes silenciosas
    - Trilhos-guia verticais protegidos contra corrosão

    DURABILIDADE

    - Molas de torção ou tensão duráveis


    INSTALAÇÃO EFICIENTE

    - Instalação rápida e fácil
    - componentes selecionados montados em fábrica
    - parafusos torx

    CONTROLAR

    - Porta de garagem operada apenas na versão automática
    - Opção de usar a tecnologia Z-Wave ou Wi-Fi e as soluções FAKRO smartHome.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagarage_door_style_plus_f_x_marantec_300_series
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de produtosStyle Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors