Publicar produtos
Garage door PROFI+ F | FAKRO
Garage door PROFI+ F | FAKRO
Garage door PROFI+ F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ F | FAKRO

    Traduzido por Google,

    O PROFI+ é uma versão aprimorada do portão, equipado com componentes de alta qualidade e soluções adicionais que ampliam sua funcionalidade. O portão PROFI+ é fabricado com esmero e pode ser equipado com a automação FAKRO. O portão PROFI+ está disponível em uma ampla gama de dimensões padrão e não padrão: de 2,4 m a 6 m de largura e até 3 m de altura, incluindo dimensões intermediárias.

    SEGURANÇA

    - painel seguro
    - proteção contra quebra de mola

    ISOLAMENTO TÉRMICO

    - Painel de 40 mm
    - Vedação térmica de série

    ESTÉTICA

    - Trilhos-guia e acessórios galvanizados

    CONFORTO DE USO

    - amortecedor traseiro
    - rolos simples

    DURABILIDADE

    - Molas de torção ou tensão duráveis

    INSTALAÇÃO EFICIENTE

    - Instalação simples e rápida
    - elementos selecionados montados em fábrica

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagarage_door_profi_plus_f
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de produtosProfi Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-30
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors