Publicar produtos
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
Loft ladder LWS Smart | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Smart | FAKRO

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A LWS Smart é o modelo básico da nova geração de escadas de sótão da FAKRO. As soluções inovadoras utilizadas na nova construção garantem um elevado conforto de utilização e uma instalação mais rápida e fácil das escadas de sótão no teto. A escada de sótão possui uma escotilha isolante térmica na cor bege, que pode, por exemplo, ser folheada ou pintada em qualquer cor e adapta-se facilmente ao estilo do interior.

    Especificação
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaloft_ladder_lws_smart_2
    • Familia de productoLoft ladders
    • Grupo de produtosWooden loft ladders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Nome UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHardwood loft ladders
    • Código CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17 15
    • Título OmniclassRetractable Stairs
    • Código CSI UniFormat IIC2010
    • Título CSI UniFormat IIStair Construction