Publicar produtos
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
    FAKRO

    USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO

    3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    LME é uma escada de sótão dobrável de metal, de três seções, com uma escotilha bege isolada e pintável. Ela permite fácil ajuste de altura cortando a última seção e usando extremidades de metal com tampas de borracha para um ajuste preciso e estabilidade adicional.

    Especificação
    • Weight limit: 400 lbs

      Loft ladder U-value: U=0.19 BTU/h ft²F

      Insulation thickness: 1 1/8"

      Hatch thickness: 1 3/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicausa_metal_attic_ladders_lme
    • Familia de productoLoft ladders
    • Grupo de produtosMetal loft ladders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Nome UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders