Publicar produtos
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
    FAKRO

    USA Scissor attic ladders LST | FAKRO

    3.5 de 5 estrelas3.5(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Permita o acesso seguro e fácil a sótãos desabitados sem a necessidade de instalar escadas caras e que ocupam muito espaço. As escadas dobráveis ​​FAKRO atendem a todos os requisitos técnicos e de segurança, maximizando a facilidade de uso e o conforto.

    Economia de espaço
    As escadas de sótão FAKRO requerem pouco espaço para serem utilizadas. Quando dobradas, as seções ficam ocultas dentro do sótão, maximizando o espaço no cômodo abaixo.

    Facilidade de instalação
    O sistema de instalação garante que a escada possa ser facilmente montada por duas pessoas. A altura pode ser facilmente ajustada para se adequar à altura do cômodo. As escadas são fornecidas totalmente montadas e não requerem nenhum trabalho adicional de pré-instalação.

    Facilidade de operação
    A estrutura compacta da escotilha facilita a operação da escada de sótão. Uma haste de abertura é fornecida com cada escada, permitindo ao usuário abrir e fechar a unidade com facilidade.

    Equipamentos adicionais
    Para maximizar o conforto e acelerar a instalação da escada para sótão, acessórios adicionais estão disponíveis.

    A LWS Plus é uma escada de sótão de madeira com 3 ou 4 seções e uma escotilha isolada na cor bege. Soluções inovadoras aplicadas em um novo design da escada de sótão LWS Smart garantem o máximo conforto de uso, além de uma instalação rápida e fácil no teto.

    -Escotilha bege
    -Selo periférico
    -Degraus alinhados com as longarinas da escada
    -Possibilidade de instalar acessórios adicionais
    -Totalmente montado e pronto para instalação rápida no teto.
    -Garantia de 3 anos

    Garantia
    As escadas de sótão FAKRO vêm com garantia de 3 anos.

    Especificação
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicausa_scissor_attic_ladders_lst
    • Familia de productoLoft ladders
    • Grupo de produtosMetal loft ladders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Nome UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders