Publicar produtos
Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window PPP-V U3 preSelect | FAKRO

    Traduzido por Google,
    Uma nova geração de janelas suspensas e pivotantes com duas funções de abertura separadas do caixilho: suspensa e pivotante. As funções de abertura separadas proporcionam estabilidade da folha e aumentam a segurança. A função de abertura para fora permite que o caixilho seja aberto em qualquer posição de 0 a 35 graus permitindo uma fácil aproximação à borda das janelas abertas, o que aumenta a área útil e proporciona visão ilimitada para o exterior. A função de pivô permite que a folha seja girada em 180° e é usada para limpar o vidro externo ou operar um toldo. O inovador sistema de ferragens garante o uso de apenas uma forma de abertura e total estabilidade da folha na função de abertura externa e pivotante. O método de abertura pode ser alterado usando o interruptor deslizante preSelect posicionado no meio do quadro acessível quando a janela está aberta. Conforto de operação ao usar a alça localizada na parte inferior da folha. A alça elegante está equipada com uma facilidade de microabertura de duas etapas. Fácil limpeza da vidraça externa e ajuste da persiana do toldo com o uso do parafuso da folha de bloqueio quando girado em 180 graus. Disponível como padrão com vidro U3 de economia de energia. Maior resistência ao roubo - sistema TopSafe. Entrada de ar eficiente V35. Perfil de PVC branco multi-câmaras Perfil de PVC branco multi-câmaras com alma de aço reforçado Perfil de PVC multi-câmaras carvalho ou pinho disponível em carvalho dourado ou folha de pinho. A janela é durável e resistente à corrosão, o material não absorve umidade, a janela é durável e resistente à corrosão. Concebido para cozinhas e casas de banho concebidas para divisões onde o nível de humidade elevado permanece por muito tempo (casas de banho, lavandarias). Garantia: período de garantia de 10 anos para janela, vida útil – vidros até garantia de resistência ao granizo.
    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 31 dB
      Glazing unit: 4H-16-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35
      Air inlet air flow: up to 41m³/h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicappp_preselect_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosTop hung and pivot windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings