Publicar produtos
Window with raised axis of rotation with lower transom FDP-V P50 APMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation with lower transom FDP-V P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation with lower transom FDP-V P50 APMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    Janela com eixo de rotação elevado e travessa inferior.

    ERGONOMIA E CONFORTO DE USO

    • Janela de guilhotina dupla ricamente equipada.
    • A janela superior abre-se num mecanismo pivotante, e o eixo de rotação situa-se acima do meio da altura da janela, permitindo que mesmo uma pessoa alta se aproxime da borda.
    • A janela Duet proSky elimina a necessidade de conectar janelas verticalmente, oferecendo uma área de iluminação maior.

    OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE INTUITIVAS

    • A operação prática da janela é possível graças a uma nova maçaneta localizada na parte inferior da folha da janela. A maçaneta oferece duas configurações de microabertura.
    • A dobradiça permite que a janela gire e permaneça aberta. Um mecanismo de suporte inovador sustenta a janela quando girada de 0° a 45°.
    • A folha da janela também pode ser girada em torno do seu eixo em 160° e travada com um parafuso de segurança, o que permite uma limpeza prática e segura do painel externo da janela.

    DESEMPENHO TÉRMICO

    • Janelas fabricadas com a tecnologia thermoPro: maior eficiência energética, maior durabilidade, excelente vedação e instalação mais fácil.
    • O sistema de vedação quádrupla garante maior estanqueidade em condições climáticas extremas e reduz as microvibrações da chapa metálica durante chuvas fortes.
    • O vidro interno é laminado e seguro, com classificação antirroubo P2A.
    • O vidro com isolamento acústico reduz eficazmente a transmissão de ruído.

    PROTEÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

    • Fabricado em madeira de pinho impregnada a vácuo.

    SEGURANÇA REFORÇADA

    • Vidro externo reforçado com garantia vitalícia contra estilhaçamento por granizo.
    • Maior segurança operacional e contra roubos – sistema topSafe.

    ACESSÓRIOS FUNCIONAIS

    • Uma ampla variedade de acessórios. Verifique a compatibilidade.

    FAIXA DE INSTALAÇÃO

    • 25-65˚

    COR DO REVESTIMENTO

    • Antracite RAL 7016 - padrão
    • Marrom-acinzentado RAL 7022
    • Preto RAL 9005

    USO PRETENDIDO

    • Janelas recomendadas para edifícios onde se dá especial ênfase à economia de energia térmica.
    • Possibilidade de instalação em combinações horizontais.
    Especificação
    • Window U-value: 1.1 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraised_axis_fdp_v_p50_apmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia