Publicar produtos
Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A janela pivotante FAKRO FYU-V, ricamente equipada, possui eixo de rotação situado acima do centro da janela, permitindo que mesmo pessoas altas se aproximem facilmente da borda. Quando instalada em telhados com inclinação entre 39 e 43 graus, a janela atende aos requisitos da norma DIN 5034-1, segundo a qual a borda inferior da janela deve estar a 95 cm do nível do piso e a superior a, no mínimo, 220 cm.

    Verniz acrílico ecológico. Desenvolvido para cozinhas e banheiros. Ideal para ambientes com umidade periodicamente elevada (cozinhas, banheiros).

    Ampla gama de acessórios adicionais.
    Adequado para campos com inclinação entre 20 e 65 graus.
    Podem ser instalados em combinações.

    Garantia:
    Proteção vitalícia contra granizo
    10 anos para janelas
    20 anos para unidade de envidraçamento

    Especificação
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraised_axis_fyu_x_p50_aumx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia