A janela pivotante FAKRO FYU-V, ricamente equipada, possui eixo de rotação situado acima do centro da janela, permitindo que mesmo pessoas altas se aproximem facilmente da borda. Quando instalada em telhados com inclinação entre 39 e 43 graus, a janela atende aos requisitos da norma DIN 5034-1, segundo a qual a borda inferior da janela deve estar a 95 cm do nível do piso e a superior a, no mínimo, 220 cm.
Verniz acrílico ecológico. Desenvolvido para cozinhas e banheiros. Ideal para ambientes com umidade periodicamente elevada (cozinhas, banheiros).
Ampla gama de acessórios adicionais.
Adequado para campos com inclinação entre 20 e 65 graus.
Podem ser instalados em combinações.
Garantia:
Proteção vitalícia contra granizo
10 anos para janelas
20 anos para unidade de envidraçamento