Publicar produtos
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
    FAKRO

    Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO

    Traduzido por Google,

    DESIGN DE ECONOMIA DE ENERGIA

    • Janelas de telhado modernas e grandes que, quando as faixas são abertas, criam uma saída confortável para o terraço ou sacada. Esta solução funcional fornece novas possibilidades para organizar e usar espaço externo adicional no terraço, que não estava disponível até agora
    • A faixa da janela superior (FOP) abre para cima, e a inferior abre para a direita (FOR), esquerda (FOL) ou não abre (FOX).
    • Madeira de pinho de alta qualidade, colada em camadas e impregnada a vácuo.
    • Janelas feitas com tecnologia thermoPro - maior eficiência energética, maior durabilidade, excelente estanqueidade e instalação mais fácil.
    • Coeficiente Uw 1,0 W/m²K com colar térmico.

    FÁCIL DE MANTER LIMPO

    • A trava bloqueia o caixilho girado 180°, proporcionando uma maneira conveniente de limpar o painel externo.


    SEGURANÇA MELHORADA

    • Vidro externo temperado com garantia vitalícia contra quebra de granizo.
    • Maior resistência a roubos graças ao sistema patenteado topSafe.

    ACESSÓRIOS FUNCIONAIS

    • Uma ampla gama de acessórios adicionais.

    FAIXA DE MONTAGEM

    • 35-55°.

    TRÊS CORES DE CHAPAS METÁLICAS PARA ESCOLHER

    • Antracite RAL 7016 - padrão.
    • Cinza-marrom RAL 7022 sem custo extra e com prazo de entrega estendido.
    • Preto RAL 9005 sem custo extra e com prazo de entrega estendido.
    Especificação
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaterrace_window_fop_v_p50_apmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosTerrace window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings