Publicar produtos
USA Solar powered deck mounted skylight FVS G31 | FAKRO
USA Solar powered deck mounted skylight FVS G31 | FAKRO
USA Solar powered deck mounted skylight FVS G31 | FAKRO
USA Solar powered deck mounted skylight FVS G31 | FAKRO
    FAKRO

    USA Solar powered deck mounted skylight FVS G31 | FAKRO

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As claraboias solares FVS para instalação em decks são produtos autônomos que não necessitam de conexão à rede elétrica. As claraboias FVS são soluções ideais para locais de difícil acesso. Além de fornecerem luz natural, seu sistema de ventilação permite a entrada de ar fresco.

    Características:

    - Vidro duplo refletor de calor de baixa emissão; disponível na versão laminada temperada (G31).

    - O sistema de vedação interna protege a estrutura e o drywall contra condensação.

    - Adequado para inclinações de telhado entre 15° e 85°

    O painel fotovoltaico é instalado na cobertura da claraboia utilizando um suporte metálico.

    As claraboias FVS são equipadas com um sistema de controle remoto Z-Wave, permitindo a integração com sistemas de casas inteligentes.

    - Sensores de chuva integrados

    - A tela mosquiteira vem como padrão

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicausa_solar_deck_mounted_skylight_fvs_g31
    • Familia de productoSkylights
    • Grupo de produtosDeck mounted venting skylights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights