Publicar produtos
FalcoAndo double sided cycle shelter
FalcoAndo double sided cycle shelter
FalcoAndo double sided cycle shelter
FalcoAndo double sided cycle shelter
    Falco

    FalcoAndo double sided cycle shelter

    Traduzido por Google,

    O abrigo para bicicletas de dois lados FalcoAndo oferece eficiência de espaço ideal e é perfeito para locais que exigem alta capacidade de estacionamento de bicicletas . Com seu sistema modular , ele pode ser facilmente estendido em seções de 3 metros. O teto profundo e largo oferece excelente proteção contra chuva, enquanto os painéis de policarbonato permitem a transmissão de luz natural. A estrutura de aço durável , disponível em cores RAL personalizadas, garante uma longa vida útil e atende a rigorosos padrões de qualidade. Uma solução sustentável e prática para municípios, empresas e instituições educacionais.

    Especificação
      • Material: Steel frame with polycarbonate roof panels
        Finish: Powder-coated steel (RAL colour optional)
        Dimensions:
      • Length: 2898 mm (modular, extendable in 3-meter sections)
      • Roof Width: 5000 mm
      • Height: 2100/2350 mm
        Load Capacity: Designed for areas with low snow loads (1.00 kN/m²)
        Fixation: Anchored with integrated mounting plates
        Compliance: NEN-EN 1090-1 standard for steel structures
        Options:
      • Available as double-sided and single-sided versions
      • Compatible with Falco bicycle racks and two-tier parking systems
      • Customizable in various RAL colours
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcoando-double-sided-cycle-shelter
    • Familia de productoCycle shelters
    • Grupo de produtosDouble sided cycle shelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoAc_90_10_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSheltering
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniclassBicycle Shelters

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    France
    Germany
    Luxembourg
    Netherlands
    United Kingdom