Publicar produtos
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System
Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System

    Fameline - Aluminum Honeycomb Panel - Hide-FIX-System

    Traduzido por Google,

    "O Painel Honeycomb de Alumínio é um inovador

    no grupo de Painel Composto É utilizado no

    indústrias espaciais e aeronáuticas. Este favo de mel de alumínio

    O painel foi inventado e desenvolvido para ter

    4 qualificações importantes, que são

    1. Luz, comparada com sua força

    2. Capaz de reduzir estruturas, fortes e uniformemente planas

    3. Resistente à umidade e água

    4. Resistente ao fogo, Classe A2

    O Panel Core é projetado em uma estrutura de favo de mel para

    criar as qualificações acima mencionadas. Vários materiais

    são usados ​​para produzir o núcleo do painel alveolar (dependendo

    dependendo da finalidade de uso), por exemplo, alumínio, etc."

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFameline_Aluminum-Honeycomb-Panel_Hide-FIX-System
    • Familia de productoComposite-Panel
    • Grupo de produtosAluminum-Honeycomb
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)10
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniclassWall Exteriors

    Disponibilidade da região

    Ásia