Publicar produtos
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp

    GUEST Black floor lamp

    Traduzido por Google,
    GUEST é uma coleção de iluminação de design criada por Andreu Carulla. Com um estilo simples e clássico, simples e elegante, a coleção é caracterizada por sua multifuncionalidade, já que o design de todas as versões inclui uma pequena bandeja. Sua estrutura lembra a letra G, e seu nome nos convida a compartilhar luz, momento e espaço. A luminária de chão para sala de estar é ideal para colocar ao lado do sofá ou em uma entrada, iluminar aquele canto e colocar livros ou outros pertences.
    Especificação
    • Reference: 01046

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183223

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 0107

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17429

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1060

      Length: 400

      Depth: 560

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 450

      Length individual box (MM): 1100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0495

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única01046_-_guest-black-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL