Publicar produtos
THON 2L Grey wall lamp
THON 2L Grey wall lamp
THON 2L Grey wall lamp

    THON 2L Grey wall lamp

    3.9 de 5 estrelas3.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    THON é uma luminária de parede de estilo contemporâneo com tecnologia LED para iluminação externa, feita de alumínio injetado com difusor de vidro opalino. Esta luminária de parede LED com facho na parte inferior e superior é ideal para iluminação decorativa em jardins e terraços. Esta luminária possui IP55 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
    Especificação
    • Reference: 70284

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183988

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092369

      Fixing: Wall

      Series: 7043

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00128

      IP: 55

      IK: 06

      Power max.(W): 2x15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x769lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 18°

      Total height: 300

      Length: 140

      Depth: 175

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00912

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3,366

      PCS: 78

      Net weight consolidated item: 3,164

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70284_-_thon-2-led-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL