Publicar produtos
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp

    KERALA Dark grey wall lamp

    4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luminária de parede para iluminação externa com estilo atemporal. Esta luminária de parede foi projetada para iluminar o jardim ou a entrada da casa.
    Especificação
    • Reference: 74453

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776147232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107698

      Fixing: Wall

      Series: 7445

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00160

      IP: 54

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Total height: 380

      Length: 120

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 208

      Individual box width (MM): 175

      Length individual box (MM): 405

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014742

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.33

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74453_-_kerala-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL