Publicar produtos
TARGET Black track projector 28W 15° MEAT Casambi

TARGET Black track projector 28W 15° MEAT Casambi

Traduzido por Google,
O design do projetor de trilho TARGET alcança a expressão mínima de volume visual, dando amplitude ao local e dando destaque à arquitetura e aos elementos a serem iluminados. Este projetor de trilho TARGET preto tem uma potência de 28W, um ângulo de 15° e possui o sistema de controle Casambi. Ideal para iluminar carnes. Uma opção ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes e varejo.
Especificação
  • Reference: 0114MT12W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776328730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Series: 0114

    IP: 20

    Power max.(W): 28W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 2723lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 15°

    Total height: 215

    Depth: 52

    Total diameter: 111

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.834

    Net weight consolidated item: 0,65

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0114MT12W_-_TARGET-Black-track-projector-28W-15-MEAT-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosTrack Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted