Publicar produtos
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°
MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°

    MINI COLIN-3 Grey recessed 54-75W 2700K 56°

    Traduzido por Google,
    MINI COLIN-3 é um gimbal cinza embutido com temperatura de cor de 2700K, ângulo de 56° e potência de 54-75W
    Especificação
    • Reference: 033013603

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776129382

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 0341

      IP: 23

      Power max.(W): 54W

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 500mA CC

      Lumens max: 4350lm

      Colour temperature: 2700K

      CRI: 82

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 24°

      Total height: 130

      Length: 140

      Depth: 140

      Maximum Roof Thickness (MM): 30

      Cutting Measure: 403x129mm

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 420

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00944

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.84

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 2,84

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única033013603_-_mini-colin-3-grey-recessed-54-75w-2700k-56-deg
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosRecessed Lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL