Publicar produtos
UNO white/white recessed downlight trimless 8W 11° 2700K CRI90

UNO white/white recessed downlight trimless 8W 11° 2700K CRI90

Traduzido por Google,
O UNO tem um design muito pequeno e pode iluminar sem ocupar muito espaço, tanto visualmente quanto na superfície rebaixada. Este downlight branco/branco sem acabamento, além de ser perfeito para sua casa, também atende às necessidades de contrato e hospitalidade. Esta luz embutida UNO tem uma temperatura de cor de 2700K, CRI90, um ângulo de 11° e uma potência de 8W.
Especificação
  • Reference: 0332927111-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776397590

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0353

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8W

    Light source: MODULO LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 500mA CC

    Lumens max: 347lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 11°

    Total height: 95

    Total diameter: 36

    MEDIDA DE CORTE: 40

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0332927111-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-trimless-8W-11deg-2700K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto