Publicar produtos
TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90  15°
TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90  15°

    TULIPA downlight adjustable white 7W 3000K CRI90 15°

    Traduzido por Google,
    TULIPA é a alternativa perfeita quando se precisa de luz de qualidade e conforto visual. É uma luminária embutida ajustável branca com estrutura de injeção de alumínio e acabamentos de alta qualidade que, graças ao seu corte e favo de mel integrado, garante conforto visual. Tulipa tem uma temperatura de cor de 3000K, um ângulo de 15°, uma potência de 7W e um CRI90.
    Especificação
    • Reference: 0339193011

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776360167

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      ERP registration number: 1892649

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0335

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: CLU02Q-1204E1-302H6Y5-EC1

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 7W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 366lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 3000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 90°

      Sea Side Suitable: 0

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 0,29

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0339193011_-_TULIPA-downlight-adjustable-white-7W-3000K-CRI90--15deg
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosRecessed Lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto