Publicar produtos
TEIDE Black adjustable recessed downlight 10W 65° 3000K CRI97

TEIDE Black adjustable recessed downlight 10W 65° 3000K CRI97

Traduzido por Google,
TEIDE é um sistema modular de luminárias embutidas que se caracteriza pela sua capacidade de adaptação a qualquer projeto, conforto visual perfeito e orientação dos seus módulos. O downlight TEIDE é uma luminária embutida redonda ajustável na cor preta com um design simplificado. Oferece ampla integração com a arquitetura, ideal para uso residencial e comercial. Esta luminária embutida tem uma potência de 10W, uma temperatura de cor de 3000K, CRI97 e um ângulo de 65°.
Especificação
  • Reference: 0348X3062

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776306196

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0346

    IP: 20

    Power max.(W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 726lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Opening degrees: 90°

    Total height: 88

    Total diameter: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    Net weight consolidated item: 0,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0348X3062_-_TEIDE-Black-adjustable-recessed-downlight-10W-65-3000K-CRI97
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação