Publicar produtos
VIA Grey surface 112CM 34W 4000K

VIA Grey surface 112CM 34W 4000K

Traduzido por Google,
VIA é uma luminária multifuncional cinza que pode ser instalada como pendente ou como superfície. Luminária ideal para iluminar ambientes de trabalho. Com uma temperatura de cor de 4000K, esta luminária permite criar atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras. Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. Versão de 112 cm.
Especificação
  • Reference: 041001103

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173507

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 37W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2500lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 1136

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 1150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006469

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.85

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,65

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041001103_-_VIA-Grey-surface-112CM-34W-4000K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)165
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted