Publicar produtos
VIA Grey surface PRISMATIC 56CM 17W 4000K

VIA Grey surface PRISMATIC 56CM 17W 4000K

Traduzido por Google,
VIA é uma luminária multifuncional cinza que pode ser instalada como pendente ou como superfície. Luminária ideal para iluminar ambientes de trabalho. Com uma temperatura de cor de 4000K, esta luminária permite criar atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras. Coleção projetada para iluminar geralmente qualquer projeto. Versão de 56 cm. Para obter um conforto visual perfeito, o difusor micro prismático está disponível.
Especificação
  • Reference: 041001703U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776173903

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prism

    IP: 20

    Power max.(W): 18W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1300lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 68

    Length: 560

    Depth: 40

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 75

    Length individual box (MM): 600

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003375

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.25

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,05

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041001703U_-_VIA-Grey-surface-PRISMATIC-56CM-17W-4000K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)105
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted