Publicar produtos
VIA EVO surface 1130 27W 3000K black

VIA EVO surface 1130 27W 3000K black

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária de superfície preta com comprimento de 1130 mm, com temperatura de cor de 3000K e potência de 27W.
Especificação
  • Reference: 041005302-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776269590

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 27W

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 800mA CC

    Lumens max: 2841lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 110

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041005302-110_-_VIA-EVO-surface-1130-27W-3000K-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted