Publicar produtos
VIA EVO surface 850 38W 3000K white prismático DALI

VIA EVO surface 850 38W 3000K white prismático DALI

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária de superfície branca com comprimento de 850 mm, temperatura de cor de 3000K, potência de 38W e sistema de controle DALI e difusor prismático para maior controle do ofuscamento.
Especificação
  • Reference: 041005401DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776277229

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 894248 / 897198

    Fixing: Wall

    Series: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-670-TC-830 / WU-M-672-TC-830

    IP: 20

    Power max.(W): 38W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3120lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Total height: 68

    Length: 850

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004416

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.433833

    Net weight consolidated item: 2,76

Especificações técnicas
  • Ref.ª única041005401DU_-_VIA-EVO-surface-850-38W-3000K-white-prismatico-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)276
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted