Publicar produtos
VIA EVO TRACK 1130 surface black 51W  4000K  Prism  CASAMBI

VIA EVO TRACK 1130 surface black 51W 4000K Prism CASAMBI

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVO TRACK permite criar linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVO TRACK de51Wes uma luminária de superfície com sistema de controle Casambi, na cor preta, com comprimento de 1130 mm, prismática e com temperatura de cor de 4000K.
Especificação
  • Reference: 0410T6002WU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776342378

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 832742

    Fixing: Wall

    Serie: 0411

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: 28002936

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 51W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Maximum driver info: 1400mA CC

    Lumens max: 4285lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 90°

    Total height: 68

    Length: 1130

    Depth: 40

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,40

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0410T6002WU_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black-51W--4000K--Prism--CASAMBI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)140
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted