Publicar produtos
VIA EVO surface 850 38-14W 3000K white

VIA EVO surface 850 38-14W 3000K white

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite criar linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária up&down branca, com comprimento de 850 mm, temperatura de cor de 3000K, CRI80 e potência de 38-14W.
Especificação
  • Reference: 042005401-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776546660

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0411

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 38+14W

    Maximum driver info: 1050 + 400mA CC

    Lumens max: 3367lm + 1776lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: =80

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única042005401-110_-_VIA-EVO-surface-850-38-14W-3000K-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted