Publicar produtos
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 4000K 50° black

Traduzido por Google,
Coleção projetada para iluminar de forma geral qualquer projeto. VIA EVOLUTION permite a criação de linhas contínuas de luz, com o acessório Ref.040000097 (não incluso), ou construir diferentes formatos usando luminárias ou acessórios de canto. VIA EVOLUTION é uma luminária up&down preta com comprimento de 1130 mm, temperatura de cor de 4000K, CRI80 e ângulo de 50°. Seu UGR<16 a torna uma alternativa perfeita para aplicações de escritório.
Especificação
  • Reference: 0420212025-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776548220

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0411

    Body finish: Black

    Lumens max: 3454lm + 2743lm

    Voltage: 110V

    CRI: 90

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única0420212025-110_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-4000K-50deg-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted