Publicar produtos
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

Traduzido por Google,
PROOFLINE é uma luminária à prova d’água de 1200mm, com temperatura de cor de 3000K e CRI80. Uma das principais características é que é multipotência e com um switch você pode escolher entre 24/31/38 e 45W. Possui IP65, o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Também possui sistema de controle DALI.
Especificação
  • Reference: 042483093D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776548282

    Tariff Item: 9405119090

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0424

    Body material: PP + PC

    IP: 65

    Type: II

    IK: 10

    Power max (W): 45

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 142

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 6369

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 120

    Total height: 80

    Length: 1800

    Depth: 70

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única042483093D-110_-_PROOFLINE-white-watertight-45W-3000K-CRI80-IP65-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted