Publicar produtos
LED Strip COB RGB 15W IP67

LED Strip COB RGB 15W IP67

Traduzido por Google,
Fita LED COB RGB 15W IP67. A fita mede 5 metros, mas você pode adaptar sua medida fazendo cortes a cada 25mm.
Especificação
  • Reference: 08050611

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248977

    Tariff Item: 9405499090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1465

    IP: 67

    Power max.(W): 15W/m

    Voltage: 24V DC

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.35

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,25

Especificações técnicas
  • Ref.ª única08050611_-_LED-Strip-COB-RGB-15W-IP67
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLED Profiles and Strips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting