Publicar produtos
SAVOY White/white floor lamp
SAVOY White/white floor lamp
SAVOY White/white floor lamp
SAVOY White/white floor lamp

    SAVOY White/white floor lamp

    Traduzido por Google,
    SAVOY é uma luminária de chão branca para sala de estar com abajur têxtil branco para iluminação interna projetada por Isaac Piñeiro. Sua estrutura é caracterizada pelo anel localizado na parte superior através do qual a luz é refletida, criando um lindo reflexo.
    Especificação
    • Reference: 20306-85

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233461

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2045

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 420

      Depth: 420

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,060805

      Gross weight of box Ind. Trawl: 11.177

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 7.041

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20306-85_-_savoy-white-white-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL