Publicar produtos
LUANG XS Black/camel table lamp

LUANG XS Black/camel table lamp

Traduzido por Google,
LUANG na forma como criam objetos volumétricos de grande poética e complexidade formal a partir de elementos planos. Tem uma estrutura minimalista que contrasta profundamente com a aparência livre e orgânica de sua tela, que, não tendo estrutura e sendo materializada apenas em papiro, é iluminada em sua totalidade. A tela deste modelo é de cor camelo, proporcionando luz orgânica.
Especificação
  • Reference: 23066

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346574

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2300

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Black

    Screen finish: Camel

    Blade finish: Camel

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 207

    Length: 203

    Depth: 129

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única23066_-_LUANG-XS-Black-camel-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPapel
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa