Publicar produtos
MONTREAL White/white wall lamp with reader
MONTREAL White/white wall lamp with reader
MONTREAL White/white wall lamp with reader

    MONTREAL White/white wall lamp with reader

    Traduzido por Google,
    Luminária de parede LED branca para leitor com cúpula de tecido branco. MONTREAL é uma coleção de luminárias de design da Nahtrang. Graças ao pequeno gancho no topo de suas estruturas, ela renova uma série clássica para projetos residenciais, de escritório ou de hospitalidade. Esta luminária é ideal para iluminar uma entrada ou como iluminação pontual em um canto.
    Especificação
    • Reference: 24032-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233768

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 350

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 390

      Length: 215

      Depth: 260

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01624

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.547

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.31495

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24032-01_-_montreal-white-white-wall-lamp-with-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL