Publicar produtos
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp

    MINE Grey pendant lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária pendente cinza projetada por Nahtrang com estrutura de madeira e difusor de vidro opalino. O material e a luz que flui através do difusor criam uma atmosfera aconchegante. Este pendente de designer é adaptável, graças ao acessório de gancho (incluído), você pode colocar a luz onde precisar.
    Especificação
    • Reference: 28376

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115545

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 3350

      Length: 185

      Depth: 185

      Total diameter: 185

      Related accessory: 28374

      Accessories included in the box: Gancho Ref. 28374

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 225

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016931

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 32

      Net weight consolidated item: 1.3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28376_-_mine-grey-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText