Publicar produtos
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp

    MARLIN Black wall lamp

    4.5 de 5 estrelas4.5(18 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luminária de parede preta MARLIN feita de metal e vidro. MARLIN tem um toque industrial e contemporâneo graças à combinação de ouro velho e preto, perfeito para dar uma nuance diferente ao ambiente.
    Especificação
    • Reference: 65133

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776083950

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 1718

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17429

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 300

      Depth: 320

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.02

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65133_-_marlin-black-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL