Publicar produtos
LAO White floor lamp

LAO White floor lamp

Traduzido por Google,
LAO é uma série de designer criada pela Nahtrang, composta por uma luminária de parede, uma luminária de teto e um projetor de trilho. Agora vem a versão de piso branca. Mantendo o estilo simples e clássico da coleção, esta luminária preta e cobre fornece luz ideal para iluminar a sala de estar ou o quarto.
Especificação
  • Reference: 29050

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776142886

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 2903

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 4W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 400Lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 1220

    Length: 100

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 600

    Individual box width (MM): 60

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00432

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 1,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29050_-_LAO-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)180
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão