Publicar produtos
LOOP Ash tree table lamp with clip
LOOP Ash tree table lamp with clip
LOOP Ash tree table lamp with clip

    LOOP Ash tree table lamp with clip

    Traduzido por Google,
    O tampo de mesa LOOP é ideal para iluminar espaços de trabalho ou leitura com um design acolhedor e elegante. Inclui um acessório de grampo para substituir a base e fixá-la na borda da mesa. A fonte de luz é ajustável. LOOP LED é uma série de design criada por Estudi Ribaudí. Um conjunto clássico, mas com uma nuance contemporânea e acolhedora graças à tela de madeira de freixo. Uma estrutura metálica com base redonda e um braço que acaba abraçando a tela.
    Especificação
    • Reference: 29398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225664

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Table

      Series: 2957

      Screen material: Wood

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Ash Tree

      Diffuser finish: Translucent

      Blade finish: Ash Tree

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 450

      Length: 650

      Depth: 220

      Base diameter: 220

      Accessories included in the box: Pinza

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 80

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 700

      Volume Box Ind. Trawl: 0.01456

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.15

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 3.5275

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29398_-_loop-led-ash-tree-table-lamp-with-clip
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL