Publicar produtos
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp
LOOP Black floor lamp

    LOOP Black floor lamp

    Traduzido por Google,
    LOOP LED é uma série de design criada por Estudi Ribaudí. Um conjunto clássico, mas com uma nuance contemporânea e aconchegante graças à tela de madeira. Uma estrutura metálica com base redonda e um braço que acaba abraçando a tela. O pedestal da sala de estar é caracterizado por seu ângulo reto e pode ser usado como um ponto de luz para criar iluminação ambiente em salas de estar e quartos. LOOP é uma série ideal para projetos de restaurantes ou negócios em geral, como iluminação de hotéis. A fonte de luz é ajustável.
    Especificação
    • Reference: 29569

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144576

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Floor

      Series: 2957

      Screen material: Wood

      Diffusor material: PMMA

      Screen finish: Cherry

      Diffuser finish: Translucent

      Blade finish: Cherry

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1250

      Length: 650

      Depth: 260

      Base diameter: 260

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1150

      Individual box width (MM): 80

      Length individual box (MM): 300

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00319

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 6.12

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29569_-_loop-led-black-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL