Publicar produtos
DEEP78 Downlight square without frame white 60° 2700K
DEEP78 Downlight square without frame white 60° 2700K
    Arquivado

    DEEP78 Downlight square without frame white 60° 2700K

    Square trimless white downlight. DEEP78 is a series of recessed luminaires designed for lighting retail and work spaces. 60º version.
    Especificação
    • Fixing: Ceiling

      Body Material: Aluminium+PC

      Body Finish: White

      Light Source: COB LED

      Light Source Included: Yes

      Power Max.: 18W

      IP: 23

      Type: III

      Maximum Driver Info: 500mA CC

      Colour Temperature: 2700K

      CRI: 82

      Lumens Max: 1100lm

      Opening Degrees: 60

      Total Height: 145

      Length: 103

      Depth: 103

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 3085082761

      Series: 30001

      EAN: 8421776206373

      Tariff Item: 9405119090

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3085082761_-_deep78-downlight-square-without-frame-white-60-deg-2700k
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosRecessed Lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCDownlighting fixtures
    • Código UNSPSC39111515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDownlights
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL