Publicar produtos
PING Black wall/ceiling lamp

PING Black wall/ceiling lamp

Traduzido por Google,
PING é uma luminária de parede preta que tem IP44, tornando-a uma alternativa perfeita para iluminação de banheiro. O design da esfera fornece uma luz suave que, juntamente com estilo e funcionalidade, a torna uma solução não apenas para o banheiro, mas também se encaixa em qualquer outro cômodo. PING pode ser instalado como uma luminária de parede ou de teto.
Especificação
  • Reference: 60011

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776357785

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941357

    Fixing: Wall

    Serie: 6002

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00341

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 7,8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 732lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: 90

    Total height: 100

    Length: 100

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002842

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

    Net weight consolidated item: 0,46

Especificações técnicas
  • Ref.ª única60011_-_PING-Black-wall-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto