Publicar produtos
MEGA White ceiling lamp dimmable
MEGA White ceiling lamp dimmable
MEGA White ceiling lamp dimmable

    MEGA White ceiling lamp dimmable

    Traduzido por Google,
    MEGA é uma luminária de teto feita de metal com tecnologia LED. Esta luminária de teto de estilo atemporal fornece luz uniforme, ideal para salas de estar ou áreas movimentadas. Ela tem uma fonte de luz LED de 50W 2700K (inclusa) e é regulável.
    Especificação
    • Reference: 63410

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776187603

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1119140

      Fixing: Ceiling

      Series: 6345

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00172

      IP: 20

      Power max.(W): 52

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 110

      Length: 750

      Depth: 750

      Total diameter: 750

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 135

      Individual box width (MM): 765

      Length individual box (MM): 765

      Volume Box Ind. Trawl: 0.079005

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63410_-_mega-led-white-ceiling-lamp-dimmable
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL