Publicar produtos
JUST FAN M White fan
JUST FAN M White fan

    JUST FAN M White fan

    Traduzido por Google,
    JUST FAN M é a essência de um ventilador branco com pás brancas em um estilo industrial e moderno. Um esqueleto de metal estilizado que apresenta um design inovador e impressionante. Este ventilador de teto contemporâneo é perfeito para salas entre 13 m² e 17 m². Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo, tem 6 velocidades que podem ser reguladas, uma função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 32101UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776355477

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3388

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt White

      IP: 20

      Type: II

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Additional rods included in the box: Yes

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

      Net weight consolidated item: 5,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32101UL_-_JUST-FAN-M-White-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica